欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平面形状与加工工具

  • 2020.03.21 22:42:52
  • 米思米
  • 2701

   切割的代表性对象是设备装置零部件和模具零部件。每个零部件都有自己的特点。设备装置的许多零部件都可以设计成XYZ的正交坐标,但是模具零部件因为本身会做为汽车车身或家用电器的罩子使用,所以有时会做成3D曲面型。

   在下文中,我们将针对用于设备装置设备零部件的典型加工形状,用于加工的刀具和加工表面粗糙度进行解说。

(1)平面加工

加工形状示例

具有代表性的平面加工工具

加工面的粗糙程度(Ra、Rmax)

平面形状与加工工具

平面形状与加工工具
 
平面刮刀(粗加工)

算术平均粗糙度
Ra:3.2〜25μm
最大高度
Rmax:12.5〜200μm

平面形状与加工工具
 
多功能立铣刀(中型到精加工)

算术平均粗糙度
精密:Ra:0.8〜1.6μm
普通:Ra:3.2〜25μm
 
最大高度
精密:Rmax:3.2〜6.3μm

普通:Rmax:12.5〜200μm

平面形状与加工工具
  表面砂轮(用于参考表面处理等)

算术平均粗糙度

精密:Ra:0.1〜0.2μm
普通:Ra:0.2〜12.5μm
 
最大高度
精密:Rmax:0.4〜0.8μm

普通:Rmax:0.8〜50μm

平面形状与加工工具

   

   下次,我们将针对直角形状的加工工具和加工表面粗糙程度进行说明。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities